PRM1402

PRM1402
PRM1402

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 14 mm X 2 mm, Non precaricato, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 445 mm Long, 3200 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]26 mm
[B]25 mm
[BCD]36 mm
[C]28 mm
[D]45 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
[E]5.5 mm
[F]6 mm
[G]19 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero2 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere1.59 mm
Diametro delle viti, nominale14 mm
Diametro interno12.6 mm
Gioco, max.0.02 mm
Lunghezza445 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel, 4150 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPiastra di ritorno 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo7500 N
Carico, dinamico3200 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?