PRM1202

PRM1202
PRM1202

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 12 mm X 2 mm, Non precaricato, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 395 mm Long, 3000 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]25 mm
[B]24 mm
[BCD]34 mm
[C]27 mm
[D]42 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]19 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero2 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere1.59 mm
Diametro delle viti, nominale12 mm
Diametro interno10.6 mm
Gioco, max.0.02 mm
Lunghezza395 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel, 4150 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPiastra di ritorno 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo6400 N
Carico, dinamico3000 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?