PRM1010

PRM1010
PRM1010

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 10 mm X 10 mm, Non precaricato, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 405 mm Long, 3300 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]23 mm
[B]24 mm
[BCD]32 mm
[C]25 mm
[D]40 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]13 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere2 mm
Diametro delle viti, nominale10 mm
Diametro interno8.4 mm
Gioco, max.0.02 mm
Lunghezza405 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel, 4150 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo5900 N
Carico, dinamico3300 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?