PRM0812

PRM0812
PRM0812

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 8 mm X 12 mm, Non precaricato, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 360 mm Long, 2200 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]18 mm
[B]27 mm
[BCD]25 mm
[C]20 mm
[D]31 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]17 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero12 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere1.59 mm
Diametro delle viti, nominale8 mm
Diametro interno6.7 mm
Gioco, max.0.02 mm
Lunghezza360 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel, 4150 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo4000 N
Carico, dinamico2200 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?