PRM0606

PRM0606
PRM0606

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 6 mm X 6 mm, Non precaricato, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 265 mm Long, 870 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]14 mm
[B]17 mm
[BCD]21 mm
[C]16 mm
[D]27 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]8 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero6 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere1 mm
Diametro delle viti, nominale6 mm
Diametro interno5.2 mm
Gioco, max.0.02 mm
Lunghezza265 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel, 4150 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo1450 N
Carico, dinamico870 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?