PR1210-4B65-04SCS - Produto obsoleto

Prodotto PR1210-4B65-04SCS ora è un articolo obsoleto.

PR1210-4B65-04SCS
PR1210-4B65-04SCS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 12 VCC, 1000 lbf, 4 in, Connector, 0.80 in/s Velocità di corsa a pieno carico, Argento


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]10.2 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
Cavo e connettoreConnector 
ColorArgento 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeSfera 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tensione12 VCC 
Weight7.6 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico1000 lbf
Carico, statico massimo2000 lbf
Duty Cyle25 %
Velocità di corsa a pieno carico0.8 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico1 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?