PR1205-2B65-12SSS - Produto obsoleto

Prodotto PR1205-2B65-12SSS ora è un articolo obsoleto.

PR1205-2B65-12SSS
PR1205-2B65-12SSS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 12 VCC, 500 lbf, 12 in, Connector, 1.50 in/s Velocità di corsa a pieno carico, Argento


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]18.2 in
[S]12 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?