PR1202-2A65-02PSS - Produto obsoleto

Prodotto PR1202-2A65-02PSS ora è un articolo obsoleto.

PR1202-2A65-02PSS
PR1202-2A65-02PSS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 12 VCC, 250 lbf, 2 in, Connector, 1.70 in/s Velocità di corsa a pieno carico, Argento


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]9.46 in
[S]2 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?