PPA36-18B65-24NPOX

PPA36-18B65-24NPOX
PPA36-18B65-24NPOX

Actuator, PPA, 36 VCC, 750 lbf, 24 in, Potenziometro, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 1.1 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]37.7 in
[B]30.8 in
[S]24 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length16.5 in
Cavo e connettoreFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP54 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazionePotenziometro 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione36 VCC 
Weight20.2 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico750 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.1 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico1.26 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?