PPA00-01B65-36NXXC

PPA00-01B65-36NXXC
PPA00-01B65-36NXXC

Actuator, PPA, Senza motore, 1500 lbf, 36 in, Senza retroazione, Soffietti, 0.33 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Actuator with double input shafts to which a customer supplied motor or/and an intermediate shaft can be mounted
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Holding brake prevents back driving
  • Trunnion to clevis mounting
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]48.8 in
[B]42.8 in
[S]36 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length0 in
Cavo e connettoreNo Motor 
End Play, Max0.04 in
Manual OverrideSì 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore1:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
TensioneSenza motore 
Weight21.3 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico1500 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.33 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.33 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?