PLTBM30

PLTBM30
Boccola in polimero

Polymer, Supporto intermedio doppio con boccola in polimero, 30 mm, Not Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$301.62 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale in polimero è un cuscinetto radente autolubrificante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso pur resistendo a sporcizia e altri contaminanti
  • L'alloggiamento in alluminio anodizzato e la camicia in polimero possono essere usati con trasmissioni ad alberi lineari non temprati, come 316SS, per garantire una maggior resistenza alla corrosione e l'idoneità ad applicazioni che prevedono lavaggio
  • Usare con alberi di classe MM

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Valore PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM SS316
Peso 1,757 kg / 3,874 lbs
Diametro nominale 30 mm / 1,181 in
Diametro esterno 47 mm / 1,850 in
Lunghezza 68 mm / 2,677 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 5100 N / 1.146,526 lbf
Capacità di carico statico 35700 N / 8.025,679 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?