PLTBM25

PLTBM25
Boccola in polimero

Polymer, Supporto intermedio doppio con boccola in polimero, 25 mm, Not Self-Aligning, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$210.72 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale in polimero è un cuscinetto radente autolubrificante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso pur resistendo a sporcizia e altri contaminanti
  • L'alloggiamento in alluminio anodizzato e la camicia in polimero possono essere usati con trasmissioni ad alberi lineari non temprati, come 316SS, per garantire una maggior resistenza alla corrosione e l'idoneità ad applicazioni che prevedono lavaggio
  • Usare con alberi di classe MM

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E 94,00 mm (3,701 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
H 30,00 mm (1,181 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Valore PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM SS316
Peso 1,143 kg / 2,520 lbs
Diametro nominale 25 mm / 0,984 in
Diametro esterno 40 mm / 1,575 in
Lunghezza 58 mm / 2,283 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 3625 N / 814,932 lbf
Capacità di carico statico 25375 N / 5.704,527 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?