PLM20OPN

PLM20OPN
Boccola in polimero

Polymer, Boccola in polimero, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$35.62 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale in polimero è un cuscinetto radente autolubrificante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso pur resistendo a sporcizia e altri contaminanti
  • L'alloggiamento in alluminio anodizzato e la camicia in polimero possono essere usati con trasmissioni ad alberi lineari non temprati, come 316SS, per garantire una maggior resistenza alla corrosione e l'idoneità ad applicazioni che prevedono lavaggio
  • Usare con alberi di classe MM

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 312,00 mm (12,283 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 12,00 mm (0,472 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Valore PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM SS316
Peso 0,037 kg / 0,082 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Diametro esterno 32 mm / 1,260 in
Lunghezza 45 mm / 1,772 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2250 N / 505,820 lbf
Capacità di carico statico 15750 N / 3.540,741 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?