PLBM16OPN

PLBM16OPN
Boccola in polimero

Polymer, Supporto intermedio con boccola in polimero, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$54.06 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale in polimero è un cuscinetto radente autolubrificante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso pur resistendo a sporcizia e altri contaminanti
  • L'alloggiamento in alluminio anodizzato e la camicia in polimero possono essere usati con trasmissioni ad alberi lineari non temprati, come 316SS, per garantire una maggior resistenza alla corrosione e l'idoneità ad applicazioni che prevedono lavaggio
  • Usare con alberi di classe MM

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E 26,00 mm (1,024 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
H 22,00 mm (0,866 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)
N2 M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Valore PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM SS316
Peso 0,159 kg / 0,351 lbs
Diametro nominale 16 mm / 0,630 in
Diametro esterno 26 mm / 1,024 in
Lunghezza 36 mm / 1,417 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1440 N / 323,725 lbf
Capacità di carico statico 10080 N / 2.266,074 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?