PBO8OPNSS-DP

PBO8OPNSS-DP
PBO8OPNSS-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.5 in, Aperto, Autoallineante, Regolabile, A secco (DP), Acciaio inossidabile (SS), Guarnizioni integrali su entrambe le estremità; Utilizzare con 0.5 in Diameter Classe L Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2 in
[Alpha] Angolo50 °
[B]1.69 in
[B1]1.5 in
[d] Albero, diametro nominale0.5 in
[E]0.37 in
[E1]1.5 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[H]0.875 in
[H] Tolleranza± 0.005 in 
[H1]1.5 in
[N]0.19 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
Corrosion Resistant OptionAcciaio inossidabile (SS) 
Lubrication OptionA secco (DP) 
MaterialeSteel; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486264088 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.4 lb
Wipers, SealsGuarnizioni integrali su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico42 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?