PBO32OPN-NBDP

PBO32OPN-NBDP
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, supporto intermedio, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 152,40 mm (6,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 127,00 mm (5,000 in)
B1 889,00 mm (35,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 1.143,00 mm (45,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
H 635,00 mm (25,000 in)
H1 1.143,00 mm (45,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 3,856 kg / 8,5 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 127,000 mm / 5 in
Altezza 114,300 mm / 4,5 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 382,547 N / 86 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?