PBO12OPN-LS

PBO12OPN-LS
PBO12OPN-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Aperto, Autoallineante, Regolabile, Guarnizioni inferiori; Utilizzare con 0.75 in Diameter Classe L Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.75 in
[Alpha] Angolo61 °
[B]2.06 in
[B1]2 in
[d] Albero, diametro nominale0.75 in
[E]0.43 in
[E1]2 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1.375 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[H]1.125 in
[H] Tolleranza± 0.005 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
MaterialeSteel; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486263999 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight1 lb
Wipers, SealsGuarnizioni inferiori 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico140 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?