PB24A-NB

PB24A-NB
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, supporto intermedio, 1.500 in, Not Self-Aligning, Supporto intermedio chiuso, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 12.065,00 mm (475,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
B1 76,20 mm (3,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 889,00 mm (35,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
H 50,80 mm (2,000 in)
H1 9.525,00 mm (375,000 in)
N 863,60 mm (34,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe S
Spazzole, tenute
Peso 2,585 kg / 5,7 lbs
Diametro nominale 38,100 mm / 1,5 in
Lunghezza 101,600 mm / 4 in
Altezza 95,250 mm / 3,75 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 342,513 N / 77 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?