PB20ADJ-LL

PB20ADJ-LL
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, supporto intermedio, 1.250 in, Not Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 101,60 mm (4,000 in)
B 9.220,20 mm (363,000 in)
B1 6.985,00 mm (275,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 76,20 mm (3,000 in)
E2 47.625,00 mm (1.875,000 in)
F1 1.117,60 mm (44,000 in)
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 8.255,00 mm (325,000 in)
N 863,60 mm (34,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 1,996 kg / 4,4 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Lunghezza 92,202 mm / 3,63 in
Altezza 82,550 mm / 3,25 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2.313,075 N / 520 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?