PB16ASS

PB16ASS
PB16ASS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 1 in, Chiuso, Autoallineante, Acciaio inossidabile (SS), Guarnizioni integrali su entrambe le estremità; Utilizzare con 1 in Diameter Classe S Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.25 in
[B]2.88 in
[B1]2.25 in
[d] Albero, diametro nominale1 in
[E1]2.5 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1.5 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[H]1.375 in
[H] Tolleranza± 0.005 in 
[H1]2.56 in
[N]0.28 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionAcciaio inossidabile (SS) 
MaterialeSteel; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486243595 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight2.1 lb
Wipers, SealsGuarnizioni integrali su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico245 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?