PB08A-DP

PB08A-DP
PB08A-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.5 in, Chiuso, Autoallineante, A secco (DP), Guarnizioni integrali su entrambe le estremità; Utilizzare con 0.5 in Diameter Classe S Albero in applicazioni con supporto alle estremità


  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2 in
[B]1.69 in
[B1]1.5 in
[d] Albero, diametro nominale0.5 in
[E1]1.5 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[H]0.875 in
[H] Tolleranza± 0.005 in 
[H1]1.63 in
[N]0.19 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
Lubrication OptionA secco (DP) 
MaterialeSteel; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight0.5 lb
Wipers, SealsGuarnizioni integrali su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico85 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?