MX24-W1M05P0

MX24-W1M05P0

Attuatore, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Carico dinamico: 500 N, vite senza fine, 35 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 50 mm, Controllo: Segnale analogico (standard)

Tempi di consegna:  10 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$550.23 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Progettato per applicazioni industriali
    • Alloggiamento in alluminio resistente con protezione IP69K
    • Elevata efficienza
    • Anodizzato hardcoat per elevata resistenza alla corrosione
    • Praticamente senza manutenzione
    • Segnale di retroazione posizione analogica senza contatto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 206,0 mm (8,110 in)
S 50,0 mm (1,969 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno No, vite senza fine autobloccante, vite a ricircolo di sfere con back-driving
Certificazioni CE
Gioco assiale, max 0,200 mm / 0,008 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66, IP69K
Override manuale No
Materiale Alluminio anodizzato duro, acciaio inox
Corsa nominale 50,00 mm / 1,97 in
Protezione, fine corsa Nessuno
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite Senza fine
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 3,8 amp
Peso 1,500 kg / 3,307 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 500 N / 112 lbf
Carico, statico 500 N / 112 lbf
Coppia frenante 2,00 N / 0,45 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 h
Velocità max. 33,00 mm/s / 1,30 in/s
Velocità min. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?