MX24-B8M30P0

MX24-B8M30P0

Attuatore, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Carico dinamico: 800 N, vite a ricircolo di sfere, 55 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 300 mm, Controllo: Segnale analogico (standard)

Tempi di consegna:  10 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$644.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Progettato per applicazioni industriali
    • Alloggiamento in alluminio resistente con protezione IP69K
    • Elevata efficienza
    • Anodizzato hardcoat per elevata resistenza alla corrosione
    • Praticamente senza manutenzione
    • Segnale di retroazione posizione analogica senza contatto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 456,0 mm (17,953 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno No, vite senza fine autobloccante, vite a ricircolo di sfere con back-driving
Certificazioni CE
Gioco assiale, max 0,200 mm / 0,008 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66, IP69K
Override manuale No
Materiale Alluminio anodizzato duro, acciaio inox
Corsa nominale 300,00 mm / 11,81 in
Protezione, fine corsa Nessuno
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 3,6 amp
Peso 2,400 kg / 5,291 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 800 N / 180 lbf
Carico, statico 800 N / 180 lbf
Coppia frenante 2,00 N / 0,45 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 h
Velocità max. 60,00 mm/s / 2,36 in/s
Velocità min. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?