MTS4-6208

MTS4-6208
Chiocciola

MTS, Gioco standard, Acetale, 0.625 in x 0.5 in Chiocciola, Destra Direzione filetto, 175 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$32.36 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I modelli MTS forniscono l'eccellente lubrificazione e stabilità dimensionale del nostro acetale brevettato, con la comodità della flangia interna.
  • I materiali compositi delle chiocciole offrono una straordinaria capacità lubrificante con usura minima
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.235,0 mm (87,99 in)
B Max 414,0 mm (16,30 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 762,0 mm (30,00 in)
BCD 30.175,0 mm (1.187,99 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 15,88 mm (0,625 in)
Avanzamento 12,70 mm (0,500 in)
Direzione filetto Destra
Tipo di montaggio chiocciola Flangiato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,254 mm (0,0100 in)
Coppia di trascinamento Free Wheeling
Efficienza 72%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 778,4 N (175,0 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?