MTS37X2ML

MTS37X2ML
Chiocciola

MTS, Gioco standard, Acetale, 0.375 in x 2 mm Chiocciola, Sinistra Direzione filetto, 75 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$28.38 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I modelli MTS forniscono l'eccellente lubrificazione e stabilità dimensionale del nostro acetale brevettato, con la comodità della flangia interna.
  • I materiali compositi delle chiocciole offrono una straordinaria capacità lubrificante con usura minima
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 1.803,0 mm (70,98 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 508,0 mm (20,00 in)
I 1.191,0 mm (46,89 in)
BCD 28.575,0 mm (1.125,00 in)