MS33-150165 - Produto obsoleto

Prodotto MS33-150165 ora è un articolo obsoleto.

MS33-150165
MS33-150165

MS33LAN0294-055N505A0A08, Linear Unit, Micro Stage, Continuously Supported, Vite di comando Drive, Sfera Guide, 0.005 mm Repeatability, Precaricato, 198 mm Stroke, Slitta standard singola, 0.0625 in Travel Per Shaft Rev, Inline, 2.08 in/s Maximum Linear Speed, Obsolete


  • Compact, lightweight package
  • Stainless steel leadscrew with anti-backlash nut offers precise repeatability
  • Segmented linear bearings provide smooth motion
  • Corrosion resistant options available

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]5 mm
[D2]22 mm
[E]28 mm
[F]1.2 mm
[G]43.8 mm
[H1]39.9 mm
[K]0.136 mm
[L]294 mm
[L5]49.5 mm
[P]7.8 mm
Smax (corsa)198 mm
Travel Per Shaft Rev0.0625 in