MS33-100422 - Produto obsoleto

Prodotto MS33-100422 ora è un articolo obsoleto.

MS33-100422
MS33-100422

MS33LJN0203-055N099A0A00, Linear Unit, Micro Stage, Continuously Supported, Vite di comando Drive, Sfera Guide, 0.005 mm Repeatability, Precaricato, 107 mm Stroke, Slitta standard singola, 2 mm Travel Per Shaft Rev, Inline, 0.07 m/s Maximum Linear Speed, Obsolete


  • Compact, lightweight package
  • Stainless steel leadscrew with anti-backlash nut offers precise repeatability
  • Segmented linear bearings provide smooth motion
  • Corrosion resistant options available

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]203 mm
Smax (corsa)107 mm
Travel Per Shaft Rev2 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?