MS25-100254 - Produto obsoleto

Prodotto MS25-100254 ora è un articolo obsoleto.

MS25-100254
MS25-100254

MS25LBN0120-045N505A0A00, Linear Unit, Micro Stage, Continuously Supported, Vite di comando Drive, Sfera Guide, 0.005 mm Repeatability, Precaricato, 25 mm Stroke, Slitta standard singola, 0.050 in Travel Per Shaft Rev, Inline, 1.67 in/s Maximum Linear Speed, Obsolete


  • Compact, lightweight package
  • Stainless steel leadscrew with anti-backlash nut offers precise repeatability
  • Segmented linear bearings provide smooth motion
  • Corrosion resistant options available

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]5 mm
[D2]22 mm
[E]28 mm
[F]5.7 mm
[G]43.8 mm
[H1]39.9 mm
[K]0.136 mm
[L]120 mm
[L5]49.5 mm
[P]10.4 mm
Smax (corsa)25 mm
Travel Per Shaft Rev0.05 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard singola 
DriveVite di comando 
GuideSfera 
MaterialeSteel; Aluminum; Plastic 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverNo Cover 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)50 x 25 mm 
Screw Nut TypePrecaricato 
Shaft ConfigurationInline 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight0.6 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum2000 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed1.67 in/s
Repeatability0.005 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?