MM12-LLRP - Produto obsoleto

Prodotto MM12-LLRP ora è un articolo obsoleto.

MM12-LLRP
Cuscinetti a sfere miniaturizzati, misure metriche

MM, Cuscinetto a boccola, 12 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Senza spazzola


Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 32.00 mm (1.260 in)
C1 22.60 mm (0.890 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
D 22.00 mm (0.866 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Diametro nominale 12 mm / 0,472 in
Diametro esterno 22 mm / 0,866 in
Lunghezza 32 mm / 1,260 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 650 N / 146,126 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?