MM08-LLRP - Produto obsoleto

Prodotto MM08-LLRP ora è un articolo obsoleto.

MM08-LLRP
Cuscinetti a sfere miniaturizzati, misure metriche

MM, Cuscinetto a boccola, 8 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Senza spazzola


Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Diametro nominale 8 mm / 0,315 in
Diametro esterno 16 mm / 0,630 in
Lunghezza 25 mm / 0,984 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 310 N / 69,691 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?