MM05WW-CRLL - Produto obsoleto

Prodotto MM05WW-CRLL ora è un articolo obsoleto.

MM05WW-CRLL
Cuscinetti a sfere miniaturizzati, misure metriche

MM, Cuscinetto a boccola, 5 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Due spazzole integrali


Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Diametro nominale 5 mm / 0,197 in
Diametro esterno 12 mm / 0,472 in
Lunghezza 22 mm / 0,866 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 119 N / 26,752 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?