MM05-DP - Produto obsoleto

Prodotto MM05-DP ora è un articolo obsoleto.

MM05-DP
Cuscinetti a sfere miniaturizzati, misure metriche

MM, Cuscinetto a boccola, 5 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Senza spazzola


Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?