MM03WW - Produto obsoleto

Prodotto MM03WW ora è un articolo obsoleto.

MM03WW
MM03WW

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 3 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile, Tergipista integrale su entrambe le estremità, Obsolete


  • Thomson Miniature Metric Ball BushingTM bearings offer smooth and rapid operation in a light, compact package - lasting up to 27 times longer than conventional linear bearings!
  • Light weight design enables precision movements and short acceleration times. Double-lip integral wipers help secure lubrication while keeping dirt out, which increases life expectancy.
  • Super finished bearing plates provide smooth operation and long life. Optional corrosion resistant version available for use in harsh environments.
  • For use with L class, end supported Shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[C] Lunghezza lungo l’asse9.750 / 10.000 mm 
[d] Albero, diametro nominale3 mm
[D] Recommended Housing Bore7 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeSteel; Plastic 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse MM (h6) 
Weight0.001 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico50 N
Capacità di carico, dinamico45 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?