MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1

MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 1.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$223.19 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA X8
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 29 mm / 1,16 in
Corrente nominale motore 0,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore JST S6B-ZR(LF)(SN)
Coppia allo stallo 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,70 Ω
Induttanza 2 mH
Consumo 1.93 W
Inerzia rotore 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarico assiale 44,50 N / 10,00 lbf
Codice articolo madrevite SPR4X1M
Diametro madrevite 4,00 mm / 0,157 in
Corsa lineare per rotazione 1,00 mm / 0,039 in
Corsa lineare per passo 0,0050 mm / 0,00020 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 102,00 mm / 4,02 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF1800
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 14,7 N / 3,3 lbf
carico dinamico max. a 24v 14,2 N / 3,2 lbf
carico dinamico max. a 40v 14,2 N / 3,2 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 12,9 N / 2,9 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carico assiale max. consigliato 45 N / 10 lbf
Temperatura alloggiamento max. 140 °F / 60 C
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?