MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA X8
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 29 mm / 1,16 in
Corrente nominale motore 0,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore JST S6B-ZR(LF)(SN)
Coppia allo stallo 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,70 Ω
Induttanza 2 mH
Consumo 1.93 W
Inerzia rotore 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarico assiale 44,48 N / 10,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA2-1820
Diametro madrevite 4,76 mm / 0,188 in
Corsa lineare per rotazione 2,54 mm / 0,100 in
Corsa lineare per passo 0,0127 mm / 0,00050 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 101,60 mm / 4,00 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF1800
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 7,6 N / 1,7 lbf
carico dinamico max. a 24v 7,6 N / 1,7 lbf
carico dinamico max. a 40v 7,6 N / 1,7 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico assiale max. consigliato 44 N / 10 lbf
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?