MLSM08D020-01510-02910AZ0750-0

MLSM08D020-01510-02910AZ0750-0
MLSM08D020-01510-02910AZ0750-0

Linear Unit, MLSM80D, Vite a sfere Drive, Sfera Guide, 0.01 mm Repeatability, Precarico a chiocciola doppia, 1510 mm Stroke, 2910 mm Overall Length, Slitta standard doppia, 750 mm between carriages, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensioni

Unità di misuraValore
[LA] Distanza della slitta750 mm
Ltot2910 mm
Smax (corsa)1510 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard doppia 
DriveVite a sfere 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)240 x 85 mm 
Screw Nut TypePrecarico a chiocciola doppia 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight113.5 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.01 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?