MLSM06D005-01045-01710AL0000-9

MLSM06D005-01045-01710AL0000-9
MLSM06D005-01045-01710AL0000-9

Linear Unit, MLSM60D, Vite a sfere Drive, Sfera Guide, 0.01 mm Repeatability, Precarico a chiocciola doppia, 1045 mm Stroke, 1710 mm Overall Length, Slitta lunga singola, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Ltot1710 mm
Smax (corsa)1045 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta lunga singola 
DriveVite a sfere 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)160 x 65 mm 
Screw Nut TypePrecarico a chiocciola doppia 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight38.1 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.01 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?