MLS23A30-370100P16000N-A000-RS3

MLS23A30-370100P16000N-A000-RS3
MLS23A30-370100P16000N-A000-RS3

Motorized, NEMA 23, 0.0005 in Travel/Step, Single Stack, 3 A, Rotating Screw, Flange mount, Acetal material (RSF) nut, 0.37 X 0.1 in Lead Screw

Lead Time:  2 Weeks 

  • A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
  • Higher torque density than the competition.
  • Improved efficiency.
  • Reduced noise.
  • Patent-pending Taper-Lock design provides for quick decoupling of lead screw from motor.
  • Taper-Lock lead screw connection is secure, robust, and self-aligning.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[M]1.78 in
Corsa delle viti0.007 in/ft
Corsa/passo0.0005 in
End Machining, Front, [T]No-Machining 
End Machining, RearRotating Screw 
Lunghezza delle viti, max. raccomandata16 in
Rettilineità della vite0.005 in/ft
Screw, Lead0.1 in
Screw, Nomial Diameter0.37 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Concentricità del pilota di montaggio rispetto all'albero (TIR)0.003 in
Consumi5.22 W
Corrente/fase3 A
Gioco radiale, fine0.002 in @ 2 lb 
Gioco radiale, max.0.001 in @ 1 lb 
Induttanza1.74 Vdc
Induttanza1.16 mH
Inerzia rotore1.04 oz-in²
Isolamento del filo di rame per avvolgimentiClass B 266 °F 
Nome motoreNEMA 23 
Perpendicolarità dell’albero rispetto al lato di montaggio (TIR)0.003 in
Resistenza0.58 Ω
Resistenza d’isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Resistenza dielettrica500 VAC for 1 minute 
Rivestimento delle viti standardNo Coating 
Temperatura, Case - Max.176 °F
Temperatura, stoccaggio-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo di rotazioneRotating Screw 
Tipo di statoreSingle Stack 
Umidità, max.85 %

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Angolo passo1.8 °
Corsa/passo0.0005 in
Max Speed (Recommended)0.83 in/s
Max. raccomandato Forza di spinta100 lbf
Max. raccomandato Forza di spinta43.4 lbf
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?