MLS17B15-250250S08000N-A000-RS2

MLS17B15-250250S08000N-A000-RS2
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF2500

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$209.86 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 0.75 in  Max: 16.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
Ln 19,05 mm (0,750 in)
AN 12,70 mm (0,50 in)
BN 19,05 mm (0,75 in)
DN 25,40 mm (1,00 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 3,81 mm (0,15 in)
IN 7,87 mm (0,31 in)
BCDN 19,05 mm (0,75 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 48 mm / 1,89 in
Corrente nominale motore 1,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,73 N·m / 102,81 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,31 V
Resistenza 0,87 Ω
Induttanza 2.7 mH
Consumo 1.96 W
Inerzia rotore 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,32 kg / 0,70 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA4-2516
Diametro madrevite 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per rotazione 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per passo 0,0318 mm / 0,00125 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 203,20 mm / 8,00 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF2500
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 167,3 N / 37,6 lbf
carico dinamico max. a 24v 169,5 N / 38,1 lbf
carico dinamico max. a 40v 170,8 N / 38,4 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 86,7 N / 19,5 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 126,3 N / 28,4 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 147,2 N / 33,1 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?