MLS17A10-M08120S30500N-A000-RS3

MLS17A10-M08120S30500N-A000-RS3
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø8.000 mm x 12.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$205.54 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 305,00 mm (12,01 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 34 mm / 1,34 in
Corrente nominale motore 1,00 amps
Corrente di azionamento consigliata 1,41 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 2,33 V
Resistenza 2,33 Ω
Induttanza 5.61 mH
Consumo 2.33 W
Inerzia rotore 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,18 kg / 0,40 lbs
Precarico assiale 178,00 N / 40,02 lbf
Codice articolo madrevite SRA6-8X2M
Diametro madrevite 8,00 mm / 0,315 in
Corsa lineare per rotazione 12,00 mm / 0,472 in
Corsa lineare per passo 0,0600 mm / 0,00236 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 305,00 mm / 12,01 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF3700
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 52,9 N / 11,9 lbf
carico dinamico max. a 24v 53,4 N / 12,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 53,4 N / 12,0 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 22,7 N / 5,1 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 38,3 N / 8,6 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 48,0 N / 10,8 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Temperatura alloggiamento max. 176 °F / 80 C
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?