MLS11A05-M04040S10200N-A000-RS1

MLS11A05-M04040S10200N-A000-RS1
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 4.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$221.90 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 102,00 mm (4,02 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
Ln 9,53 mm (0,375 in)
AN 7,95 mm (0,31 in)
BN 9,53 mm (0,38 in)
DN 19,05 mm (0,75 in)
EN 3,30 mm (0,13 in)
FN 3,30 mm (0,13 in)
IN 6,35 mm (0,25 in)
BCDN 12,70 mm (0,50 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 11
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 32 mm / 1,26 in
Corrente nominale motore 0,51 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore Molex 53253-0670
Coppia allo stallo 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,54 Ω
Induttanza 5.22 mH
Consumo 1.96 W
Inerzia rotore 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarico assiale 89,00 N / 20,01 lbf
Codice articolo madrevite SRA4-4X1M
Diametro madrevite 4,00 mm / 0,157 in
Corsa lineare per rotazione 4,00 mm / 0,157 in
Corsa lineare per passo 0,0200 mm / 0,00079 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 102,00 mm / 4,02 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF1800
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 32,5 N / 7,3 lbf
carico dinamico max. a 24v 34,3 N / 7,7 lbf
carico dinamico max. a 40v 35,1 N / 7,9 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 25,8 N / 5,8 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 29,8 N / 6,7 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 31,1 N / 7,0 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Carico assiale max. consigliato 89 N / 20 lbf
Temperatura alloggiamento max. 140 °F / 60 C
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?