Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500
Tempi di consegna:3 SettimaneQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$242.97a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:
Min: 0.75 in  Max: 16.0 in  
Attenzione
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
Lunghezza totale:
Lunghezza filettata:
Vuoi continuare con questi valori?
Configura encoder
Attenzione
L'eliminazione rimuoverà la configurazione dell'encoder. Continuare?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].