MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 - Prodotto sostituito

Prodotto MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo MLSX8A05-M04X80S10200N-A000-RS1.

MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Lunghezza madreviti:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 102.00 mm (4.02 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
Ln 9.53 mm (0.375 in)
AN 7.95 mm (0.31 in)
BN 9.53 mm (0.38 in)
DN 19.05 mm (0.75 in)
EN 3.30 mm (0.13 in)
FN 3.30 mm (0.13 in)
IN 6.35 mm (0.25 in)
BCDN 12.70 mm (0.50 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 08
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 29 mm / 1,16 in
Corrente nominale motore 0,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore JST S6B-ZR(LF)(SN)
Coppia allo stallo 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 4,50 V
Resistenza 9,00 Ω
Induttanza 2 mH
Consumo 2.3 W
Inerzia rotore 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarico assiale 44,50 N / 10,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA8-4X1M
Diametro madrevite 4,00 mm / 0,157 in
Corsa lineare per rotazione 8,00 mm / 0,315 in
Corsa lineare per passo 0,0400 mm / 0,00157 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 102,00 mm / 4,02 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF1800
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 3,1 N / 0,7 lbf
carico dinamico max. a 24v 3,1 N / 0,7 lbf
carico dinamico max. a 40v 3,1 N / 0,7 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 2,7 N / 0,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 2,7 N / 0,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 3,1 N / 0,7 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Carico assiale max. consigliato 45 N / 10 lbf
Temperatura alloggiamento max. 140 °F / 60 C
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?