MLN23B39-310083S12000N-C3A0-XXX

MLN23B39-310083S12000N-C3A0-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining

Tempi di consegna:  5 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$253.39 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 9,53 mm (0,38 in)
THDF #10-24

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 66 mm / 2,59 in
Corrente nominale motore 3,90 amps
Corrente di azionamento consigliata 5,50 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,99 V
Resistenza 0,51 Ω
Induttanza 1.45 mH
Consumo 7.76 W
Inerzia rotore 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA3112
Diametro madrevite 7,94 mm / 0,313 in
Corsa lineare per rotazione 2,11 mm / 0,083 in
Corsa lineare per passo 0,0107 mm / 0,00042 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 304,80 mm / 12,00 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale C3 = #10-24 x 0.375 in threaded end
Lavorazione estremità posteriore A0 = No Machining
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 889,6 N / 200,0 lbf
carico dinamico max. a 24v 889,6 N / 200,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 889,6 N / 200,0 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 387,4 N / 87,1 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 692,1 N / 155,6 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 872,7 N / 196,2 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?