MLN23B19-M10050P40600N-C8A0-XXX

MLN23B19-M10050P40600N-C8A0-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining

Tempi di consegna:  5 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$282.96 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 54.102 mm  Max: 812.8 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 406,00 mm (15,98 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF M6X1.0

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 66 mm / 2,59 in
Corrente nominale motore 1,90 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,68 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,80 V
Resistenza 2,00 Ω
Induttanza 5.84 mH
Consumo 7.22 W
Inerzia rotore 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarico assiale 178,00 N / 40,02 lbf
Codice articolo madrevite SPR2-10X2.5M
Diametro madrevite 10,00 mm / 0,394 in
Corsa lineare per rotazione 5,00 mm / 0,197 in
Corsa lineare per passo 0,0250 mm / 0,00098 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 406,00 mm / 15,98 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale C8 = M6x1.0 x 12.70 mm threaded end
Lavorazione estremità posteriore A0 = No Machining
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 538,2 N / 121,0 lbf
carico dinamico max. a 24v 604,9 N / 136,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 631,2 N / 141,9 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 92,5 N / 20,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 248,2 N / 55,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 337,2 N / 75,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Temperatura alloggiamento max. 176 °F / 80 C
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?