MLN17B10-250063P08000N-C2A0-XXX

MLN17B10-250063P08000N-C2A0-XXX
MLN17B10-250063P08000N-C2A0-XXX

Motorized, NEMA 17, 0.00032 in Travel/Step, Double Stack, 1 A, Rotating Nut, Nut integral to motor, 0.25 X 0.063 in Lead Screw

Lead Time:  3 Weeks 

  • A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
  • Higher torque density than the competition.
  • Improved efficiency.
  • Reduced noise.
  • Patent-pending integration of lead nut into the motor rotor.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[M]1.89 in
Corsa delle viti0.007 in/ft
Corsa/passo0.00032 in
End Machining, Front, [T]#8-32 Thread X 0.250 in 
End Machining, RearNo-Machining 
Lunghezza delle viti, max. raccomandata8 in
Rettilineità della vite0.005 in/ft
Screw, Lead0.063 in
Screw, Nomial Diameter0.25 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Concentricità del pilota di montaggio rispetto all'albero (TIR)0.003 in
Consumi1.69 W
Corrente/fase1 A
Gioco radiale, fine0.002 in @ 2 lb 
Gioco radiale, max.0.001 in @ 1 lb 
Induttanza1.69 Vdc
Induttanza5.66 mH
Inerzia rotore0.47 oz-in²
Isolamento del filo di rame per avvolgimentiClass B 266 °F 
Nome motoreNEMA 17 
Perpendicolarità dell’albero rispetto al lato di montaggio (TIR)0.003 in
Resistenza1.69 Ω
Resistenza d’isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Resistenza dielettrica500 VAC for 1 minute 
Rivestimento delle viti standardNo Coating 
Temperatura, Case - Max.176 °F
Temperatura, stoccaggio-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo di rotazioneRotating Nut 
Tipo di statoreDouble Stack 
Umidità, max.85 %

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Angolo passo1.8 °
Corsa/passo0.00032 in
Max Speed (Recommended)62.3 in/s
Max. raccomandato Forza di spinta0.52 lbf
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?