MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX

MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, C5 front end machining, A0 back end machining

Tempi di consegna:  5 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$203.87 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 32.004 mm  Max: 203.2 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 102,00 mm (4,02 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF M2.5X0.45