MLN11A05-180200S04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180200S04000N-C1A0-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.200 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Tempi di consegna:  5 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$195.82 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 11
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 32 mm / 1,26 in
Corrente nominale motore 0,51 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore Molex 53253-0670
Coppia allo stallo 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,54 Ω
Induttanza 5.22 mH
Consumo 1.96 W
Inerzia rotore 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarico assiale 88,96 N / 20,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA4-1820
Diametro madrevite 4,76 mm / 0,188 in
Corsa lineare per rotazione 5,08 mm / 0,200 in
Corsa lineare per passo 0,0254 mm / 0,00100 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 101,60 mm / 4,00 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Lavorazione estremità posteriore A0 = No Machining
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 25,8 N / 5,8 lbf
carico dinamico max. a 24v 27,1 N / 6,1 lbf
carico dinamico max. a 40v 27,6 N / 6,2 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 20,5 N / 4,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 23,6 N / 5,3 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 24,9 N / 5,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carico assiale max. consigliato 89 N / 20 lbf
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?