MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Tempi di consegna:  5 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$200.42 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza madreviti:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 11
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 32 mm / 1,26 in
Corrente nominale motore 0,51 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore Molex 53253-0670
Coppia allo stallo 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,54 Ω
Induttanza 5.22 mH
Consumo 1.96 W
Inerzia rotore 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarico assiale 88,96 N / 20,00 lbf
Codice articolo madrevite SPR1820
Diametro madrevite 4,76 mm / 0,188 in
Corsa lineare per rotazione 1,27 mm / 0,050 in
Corsa lineare per passo 0,0064 mm / 0,00025 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 101,60 mm / 4,00 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Lavorazione estremità posteriore A0 = No Machining
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 66,3 N / 14,9 lbf
carico dinamico max. a 24v 69,8 N / 15,7 lbf
carico dinamico max. a 40v 71,6 N / 16,1 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 52,9 N / 11,9 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 60,9 N / 13,7 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 63,6 N / 14,3 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carico assiale max. consigliato 89 N / 20 lbf
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?