MLAX8A05-0400S0150-C1-S01

MLAX8A05-0400S0150-C1-S01
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.400 standard accuracy, C1 end mounting

$459.42 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA X8
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 29 mm / 1,16 in
Corrente nominale motore 0,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore JST S6B-ZR(LF)(SN)
Coppia allo stallo 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,70 Ω
Induttanza 2 mH
Consumo 1.93 W
Inerzia rotore 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarico assiale 44,48 N / 10,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA8-1820
Diametro madrevite 4,76 mm / 0,188 in
Corsa lineare per rotazione 10,16 mm / 0,400 in
Corsa lineare per passo 0,0508 mm / 0,00200 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 38,10 mm / 1,50 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C1 = #4-40 male thread
Codice articolo chiocciola 08CN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 2,2 N / 0,5 lbf
carico dinamico max. a 24v 2,2 N / 0,5 lbf
carico dinamico max. a 40v 2,2 N / 0,5 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Carico assiale max. consigliato 44 N / 10 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?